Installation de remplissage, d'ensachage et Big Bag selon OIML

Description

Une pesée et un conditionnement rapides en même temps que très précis des produits lors des opérations de remplissage jouent un rôle déterminant dans l'optimisation des processus de production.

Avec une résolution de 16 millions d'échelons, une précision élevée jusqu’à 3x6000 d et la commutation rapide des signaux de dosage (< 1 ms), l'électronique de pesage SIWAREX FTA satisfait aux exigences les plus élevées.

Grâce à son intégration parfaite dans l'environnement d'automatisation SIMATIC, elle offre en outre une multitude d'autres avantages, sa facilité d'adaptation par exemple.

 

Usage

  • Embouteillage de liquides

  • Ensachage de solides

  • Réglage simple de la balance avec le programme SIWATOOL

  • Structure uniforme et communication cohérente dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Configuration standardisée avec SIMATIC


Produits utilisables

SIWAREX FTA

Module de pesage pour les applications étalonnables, dosage, remplissage, contrôle ; SIMATIC ET200M ou SIMATIC S7-300

Pesons SIWAREX

Charge nominale de 300g à 500t

Accessoires SIWAREX

Boîtes de jonction, câbles de mise à la terre, kits de montage, etc.


Support application

Vous désirez plus d'informations sur cette application et les produits correspondants ? Il suffit de nous envoyer un courriel.