SITRANS WW300

Description

Le SITRANS WW300 est un doseur à bande pour débits moyens à grands.

Le SITRANS WW300 est adapté aux applications industrielles, comme l'exploitation minière, le ciment, la chimie, la cellulose et le papier et d'autres domaines de l'industrie lourde.

Il a déjà fait ses preuves dans des centaines d'applications et offre de nombreux avantages : précision garantie, amélioration du mélange, réduction des temps d'arrêt et optimisation du déroulement du procédé. Le système de pesage unique réduit les charges mortes et transmet la charge utile aux cellules de charge pour une précision optimale. Les deux cellules de charge sont montées à l'extérieur et facilement accessibles en cas de maintenance.

Différentes longueurs de bande sont disponibles à partir de 1,6 m (63") tout comme des largeurs de bande de moins de 0,5 m (18") jusqu'à 1,8 m (72"), diverses configurations d'alimentation et matériaux. Le système peut être configuré en fonction des exigences de l'application.

Les éléments constitutifs standards comprennent la plate-forme de pesée, un capteur de vitesse et des poids étalon. Les intégrateurs Milltronics BW100, BW500 ou SIWAREX FTC à microprocesseur garantissent un mélange, un dosage et une commande d'alimentation optimaux.

 

Détails

Débit  

4,5 ... 800 t/h (5 ... 880 STPH)  

Vitesse de la bande  

0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)  

Précision  

±0,5 % ou mieux  


Avantages

  • Construction robuste et durée de vie longue pour des applications exigeantes

  • Adapté pour les débits de matériau moyens à grands

  • Acier non allié standard, construction ouverte ou fermée

  • Stations rouleaux renforcées avec un diamètre de 102 mm (4")

  • Galets d'entraînement et de renvoi d'un diamètre minimum de 203 mm (8") pour une traction maximale

  • Nouveau type de construction, conception brevetée

  • Courroie de transmission facile à remplacer

  • Racleur de bande transporteuse avec dispositif de serrage

  • Installation rapide, nettoyage et maintenance aisés