SITRANS WW100

Description

Le SITRANS WW100 est un doseur à bande haute précision pour faibles débits.

Le doseur à bande SITRANS WW100 compte parmi les plus précis de ce type. Il a été spécialement conçu pour une précision optimale avec des faibles débits. La conception du doseur à bande empêche les dépôts de matières et garantit des valeurs de mesure précises et fiables.

La longue plate-forme de pesé unique en son genre est directement montée sur la cellule de charge résistante à la corrosion. La hauteur de matière est réglée en fonction de la granulométrie grâce aux glissières mécaniques réglables. Le débit souhaité est obtenu par la régulation de la vitesse de la bande. Les éléments constitutifs standards comprennent la plate-forme de pesée, un capteur de vitesse et des chaînes étalon. Les intégrateurs Milltronics BW100, BW500 ou SIWAREX FTC à microprocesseur garantissent un mélange, un dosage et une commande d'alimentation optimaux.

Détails

Débit  

45 kg/h ... 18 t/h (100 lbs/h ... 20 STPH)  

Vitesse de la bande  

0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)  

Précision  

±0.25 ... 0.5%  


Avantages

  • Précision élevée

  • Dynamique de plage élevée de 100-10 % de la capacité

  • Composants résistants à la corrosion

  • Changement de bande rapide et simple pour le remplacement ou le nettoyage

  • Installation facile, nettoyage et maintenance aisés