Boîte de jonction SIWAREX JB

Description

La boîte de jonction et de distribution sert à interconnecter plusieurs pesons à un système de pesage SIWAREX. Les câbles sont posés de manière sûre et rationnelle sur des bornes à ressort.

Une boîte de jonction permet de monter en parallèle 4 pesons au maximum. S'il faut en raccorder plus de quatre, vous devrez monter une deuxième boîte de jonction en parallèle par le biais d'une connexion transversale.

 

 

Détails

Boîtier  

Aluminium ou acier spécial

Degré de protection  

IP66 selon EN 60529  


Avantages

  • Protection élevée contre l'eau et la poussière

  • Utilisable dans les zones à risque d'explosion (circuits à sécurité intrinsèque mis à la terre)

  • Version disponible pour les zones à risque d'explosion