Boîte d'extension SIWAREX EB

Description

La boîte d'extension EB sert à rallonger le câble de raccordement aux cellules de charge. Les cellules de charge peuvent être raccordées en montage à 4 et 6 fils.

La boîte d'extension EB se compose d'un boîtier en aluminium coulé sous pression.

Elle est protégée contre la poussière et les projections d'eau selon IP66. Les câbles sont introduits à travers des presse-étoupes CEM métriques dans des bornes à ressort. Les bornes à ressort granatissent une liaison résistant aux vibrations et exempte de maintenance.

 

 

Détails

Boîtier  

Aluminium  

Degré de protection selon EN 529  

IP66  


Avantages

  • Protection élevée contre l'eau et la poussière

  • Résistante aux vibrations et exempte de maintenance