SIWAREX WL280 RN-S SA

Description

Le peson à bague à flexion est particulièrement destiné à une mise en oeuvre dans les totalisateurs à trémie, les bascules intégratrices à bande, les bascules à plate-forme et les bascules à rouleaux. Grâce à sa résolution élevée, il convient particulièrement aux applications de dosage ou aux bascules de métrologie légale. SIWAREX WL280 RN-S SA est conforme en série à la classe de précision C3 selon OIML R60.

Le peson est en acier inoxydable, satisfait aux degrés de protection IP66 et IP68 et résiste ainsi même à des conditions ambiantes défavorables. Les pesons WL280 RN ont une charge nominale allant jusqu'à 13 t et comportent également une protection intégrée contre la surcharge.

Ses faibles cotes de montage permettent l'utilisation du peson dans une multitude d'applications, ce qui est en outre facilité par de nombreux accessoires de montage, tels que support oscillant, amortisseur élastomère, barres de stabilisation, etc. Ces accessoires garantissent, d'une part, un montage sûr et, d'autre part, un flux de force optimal.

 

Détails

 Charge nominale

60 kg, 130 kg, 280 kg, 0,5 t, 1 t, 2 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, 13 t, 28 t, 60 t

 Classe de précision

C3 selon OIML R60

 Degré de protection

IP66/ IP68

 Matériau du capteur (DIN)

Acier inoxydable, réf. 14542


Avantages

  • Convient à une utilisation avec étalonnage

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation de kits de montage SIWAREX