Cellule de charge SIWAREX WL260 SP-S SC

Description

Le peson à plate-forme SIWAREX WL260 SP-S SC est fabriqué en acier inoxydable, avec un scellage hermétique et possède le degré de protection IP68/69K. Il est également très bien adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique.
Il a une plage de portée nominale de 10kg à 500kg et une taille de plate-forme maximale de 800x800mm. Il est en outre autorisé pour une utilisation dans les balances commerciales de la classe III avec un nombre max. d'échelons de 4.000.
La variante C4 MR, avec une valeur d'échelon de Y=40.000, est optimale pour les applications haute précision.

Les domaines d'application typiques du SIWAREX WL260 SP-S SC sont les pesons à plate-forme, les petites bascules intégratrices, les trieuses pondérales de contrôle ou les applications de dosage.

 

Détails

 Portée nominale

 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500kg

 Classe de précision

 C3 selon OIML R60, C4 MR optionnel

 Degré de protection

 IP68/69K

 Matière du capteur

 (DIN) acier inoxydable


Avantages

  • Déplacement de mesure nominal réduit, de 0,03mm à 0,19mm

  • Acier inoxydable, scellage hermétique, degré de protection IP68/69K élevé

  • Pesage à haute précision avec la variante C4 MR et Y=40.000