Cellule de charge SIWAREX WL260 SP-S SB

Description

Le peson à plate-forme SIWAREX WL260 SP-S SB est fabriqué en acier inoxydable ; il est scellé hermétiquement et possède le degré de protection IP68.
Il a une plage de portée nominale de 6kg à 60kg et une taille de plate-forme maximale de 350x350mm. Il est en outre autorisé pour une utilisation dans les balances commerciales de la classe III avec un nombre max. d'échelons de 3.000d.
SIWAREX WL260 SP-S SB est disponible avec une classe de précision C3 selon OIML R60.

Les domaines d'application typiques du SIWAREX WL260 SP-S SB sont les pesons à plate-forme, les petites bascules intégratrices, les trieuses pondérales de contrôle ou les applications de dosage.

Détails

 Portée nominale

 6, 12, 30, 60 kg

 Classe de précision

 C3 selon OIML R60

 Degré de protection

 IP68

 Matière du capteur (DIN)

 acier inoxydable


Avantages

  • Acier inoxydable, scellé de manière hermétique, degré de protection IP68 élevé

  • Utilisation dans des balances commerciales de la classe III

  • Classe de précision C3 selon OIML R60