Cellule de charge SIWAREX WL260 SP-S SA

Description

La cellule de charge à plate-forme SIWAREX WL260 SP-S SA est en acier inoxydable, encapsulé hermétiquement et convient également à une utilisation dans des environnements particulièrement sévères grâce à son degré de protection IP67.

Avec une portée nominale comprise entre 5 kg et 200 kg et une taille maximale de plate-forme de 400x400mm, il est utilisable dans de nombreuses applications.

Une variante adéquate est disponible sur demande pour les installations soumises à une obligation d'étalonnage.

 

Détails

Portée nominale  

5, 10, 20, 50, 100, 200 kg  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Nombre des valeurs de division  

7.500    

Degré de protection  

IP67  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Acier inoxydable, scellé hermétiquement, IP67

  • Particulièrement adapté pour l'utilisation en environnement sévère

  • Taille maxi de la plate-forme 400x400mm