Cellule de charge SIWAREX WL260 SP-S AA

Description

Le WL260 SP-S AA est une cellule de charge à plate-forme économique. Il est particulièrement adapté pour des plages de charge faibles comprises entre 3 et 100 kg et des tailles de plate-forme jusqu'à 400mm x 400mm.

La cellule de charge est utilisable en métrologie légale dans des balances de classe III. Le pouvoir de résolution de 15 000 divisions est particulièrement intéressant dans une plage de charge de 3 à 10 kg.

Le ressort en aluminium, dont la capsule hermétique offre un degré de protection IP65, peut être nettoyé au jet.

 

Détails

Portée nominale  

3, 5, 10, 20, 50,  100 kg  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Nombre des valeurs de division  

7.500 ... 15.000d  

Degré de protection  

IP65  

Matériau du capteur (DIN)  

Aluminium  


Avantages

  • Economique

  • Résolution maxi 15 000 divisions

  • Utilisation possible en métrologie légale