Cellule de charge SIWAREX R SP

Description

La cellule de charge convient aux petites bascules à plate-forme à un cellule de charge (taille de plate-forme max. 350 x 350 mm) ainsi qu'à une utilisation avec des balances commerciales de classe III ayant un nombre de divisions max. nmax = 3000 d.

L'élément de mesure est encapsulé hermétiquement et a un courant de sortie calibré.

 

Détails

Portée nominale  

6 kg et 12 kg  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Degré de protection  

IP66/IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles