SIWAREX R RN

Description

La cellule de charge avec bague à flexion convient idéalement pour les bascules à récipient, les bascules à bande, les bascules à plate-forme et les bascules à rouleaux.

L'élément de mesure est une bague à flexion en acier inoxydable. Deux jauges extensiométriques en spirale sont montées par face, sur les faces frontales supérieure et inférieure de la bague. Sous l'influence concentrique de la charge agissant dans le sens de la mesure, la bague de flexion est inclinée, c'est-à-dire que le diamètre de la face frontale supérieure de la bague est réduit et que celui de sa face frontale inférieure augmente. La bague à flexion ainsi que les jauges extensiométriques qui en sont solidaires subissent une déformation élastique. Il en résulte une tension de mesure proportionnelle à la charge.

Les cellules de charge de portée nominale de jusqu'à 13 t sont équipées d'une protection de surcharge intégrée.

 

Détails

Portée nominale  

60 kg à 60 t  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Degré de protection  

IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles