SIWAREX R CC

Description

La cellule de charge à capteur à compression est particulièrement adaptée pour les bascules à conteneur, les bascules à trémie et les ponts-bascules pour véhicules.

Les éléments de mesure sont quatre colonnes quadratiques en acier inoxydable sur lesquelles sont respectivement appliquées quatre jauges extensiométriques.

La charge concentrique agissant dans le sens de la mesure entraîne la déformation élastique des ressorts ainsi que des jauges extensiométriques qui en sont solidaires. Il en résulte une tension de mesure proportionnelle à la charge.

 

 

Détails

Portée nominale

10 t à 100 t  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Degré de protection  

IP66/IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles