Cellule de charge SIWAREX R K

Description

La cellule de charge à capteur à compression est particulièrement adapté pour les bascules à conteneur et les bascules à trémies.

L'élément de mesure est un cylindre plein en acier inoxydable sur lequel sont appliquées quatre jauges extensiométriques.

La charge concentrique agissant dans le sens de la mesure entraîne la déformation élastique du ressort ainsi que des jauges extensiométriques qui en sont solidaires. Il en résulte une tension de mesure proportionnelle à la charge.

La plage de mesure nominale de la cellule de charge dépend de la portée nominale et est comprise entre 0,23 et 2,67 mm.

 

 

Détails

Portée nominale  

2,8 t à 280 t  

Classe de précision  

0,1 %  

Degré de protection  

IP65  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier, verni  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles