Cellule de charge SIWAREX R SB

Description

La cellule de charge avec capteur à cisaillement convient particulièrement pour les bascules à récipient, les bascules pour convoyeurs aériens et les bascules à plate-forme.

L'élément de mesure est un ressort de cisaillement en acier inoxydable sur lequel sont montés les  jauges extensiométriques. Les jauges extensiométriques sont montées à 45° par rapport à l'axe longitudinal sur le côté de l'élément ressort et sont ainsi soumises au cisaillement. La charge agissant dans le sens de la mesure entraîne la déformation élastique du ressort ainsi que des jauges extensiométriques qui en sont solidaires. Il en résulte une tension de mesure proportionnelle à la charge.

 

 

Détails

Portée nominale  

0,5 t à 5 t  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Degré de protection  

IP66/IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles