SIWAREX WL250 ST-S SA

Description

Le SIWAREX WL250 ST-S SA est la cellule de charge adaptée pour le pesage de conteneurs suspendus comme les conteneurs souples, par exemple. La cellule de charge est en acier inoxydable et est encapsulée hermétiquement ; deux trous taraudés permettent sa fixation sur les articulations et suspensions les plus diverses.

Le WL250 ST-S SA couvre des portées nominales de 50 kg à 10 t et correspond ainsi à la classe de précision C3 selon OIML R60.

 

 

Détails

Portée nominale  

50kg … 10t  

Classe de précision  

C3 selon OIML R60  

Nombre des valeurs de division  

7.000 ... 12.000  

Degré de protection  

IP67  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Utilisable en métrologie légale dans la classe de précision C3 selon OIML R60

  • Variantes pour les atmosphères explosibles en préparation