Cellule de charge SIWAREX R BB

Description

Cellule de charge avec capteur à flexion convenant en particulier pour une utilisation dans les petites bascules à récipient et à plate-forme.

L'élément de mesure est une double barre de flexion en acier inoxydable sur laquelle sont montées 4 jauges extensiométriques.

Les jauges extensiométriques sont disposées de manière à ce que deux d'entre elles soient tendues et les deux autres comprimées.

La charge agissant dans le sens de la mesure entraîne la déformation élastique du ressort ainsi que des jauges extensiométriques qui en sont solidaires. Il en résulte une tension de mesure proportionnelle à la charge.

 

 

Détails

Portée nominale  

10 kg à 350 kg  

Classe de précision  

C3 selon OIML R-60  

Degré de protection  

IP66/IP68  

Matériau du capteur (DIN)  

Acier inoxydable  


Avantages

  • Convient à une utilisation en métrologie légale

  • Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des éléments de montage SIWAREX

  • Variantes disponibles pour les atmosphères explosibles