Peson à capteurs double cisaillement SIWAREX WL290 DB-S CA

Description

Le peson à capteurs double cisaillement est fait en acier spécial nickelé et convient particulièrement aux grandes bascules à plateforme et à récipient. Avec l'utilisation d'une unité de montage spéciale, ils sont idéaux pour le montage de balance sur des ponts-bascules.

Le SIWAREX WL290 DB-S CA est monté sans éléments oscillants ou élastiques de transfert de l'effort. Ainsi, les forces transversales n'entraînent pas l'oscillation ou l'écart de l'unité de pesage.

L'élément de mesure du peson est un ressort en acier spécial. Son nickelage galvanique et l'indice de protection IP67 permettent son utilisation dans des environnements rudes. En outre, le peson est utilisable en métrologie légale. Il est disponible dans la classe de précision C3 selon OIML R60.

Détail

Matériau

Acier spécial nickelé


Avantages

  • Utilisable en métrologie légale selon OIML R60

  • Apte aux environnements hostiles grâce à l'indice de protection IP67

  • Convient pour les applications de haute précision