Capteur de vitesse Milltronics RBSS

Description

Le Milltronics RBSS est un capteur de vitesse compact à haute résolution, doté d'une roue qui repose directement sur la bande retour.

Le Milltronics RBSS surveille la vitesse de la bande et transmet le signal de sortie à l'intégrateur (Milltronics BW500 ou SIWAREX FTC) via une connexion câblée.

Le RBSS est installé à proximité de la bascule intégratrice sur la bande retour et fournit un signal proportionnel à la rotation de la roue. Ce capteur se fixe sur un support transversal entre les poutres du convoyeur, avant ou après un rouleau de retour, ou à l'aide d'un support de montage fourni en option. Le poids propre du bras de mesure maintient la roue en appui sur le centre de la bande retour, permettant ainsi à la roue de tourner. Les rotations de la roue d’entraînement de 60 dents génèrent les impulsions du capteur magnétique.

Les signaux de sortie du RBSS peuvent être transmis à tous les intégrateurs Milltronics pour bascule intégratrice.

 

 

Détails

Impulsions

60 par rotation  


Avantages

  • Construction robuste

  • Degré de protection IP65

  • Installation simple et économique

  • Mesure précise de la vitesse de la bande