Bascule intégratrice Milltronics MSI

Description

Le Milltronics MSI est une bascule intégratrice monostation de précision pour charges élevées, avec cadre de pesée continu, pour la surveillance de processus et de séquences de déchargement.

La bascule à bande Milltronics MSI offre une solution de pesage en ligne continu dans l’industrie des matières premières comme dans l'industrie de transformation. La bascule MSI est une solution éprouvée dans de nombreuses applications difficiles des domaines de l'extraction des matières premières (mines et carrières), de la production d'énergie, de la sidérurgie, ainsi que de l'industrie agroalimentaire et chimique. Des produits typiques sont le sable, la farine, le charbon ou le sucre.

La mise en oeuvre de cellules de charge de type parallélogramme brevetées garantit une réponse rapide aux forces verticales et, partant, à la charge de produit. Il en résulte une précision et une reproductibilité excellentes, même dans le cas d'une charge de produit inégale et d'une vitesse
élevée de la bande.

En association avec un intégrateur commandé par microprocesseur Milltronics BW500 ou SIWAREX FTC, le MSI fournit l'affichage du débit, de la quantité totale, de la charge de la bande et de la vitesse de la matière en vrac transportée. Un capteur de vitesse mesure la vitesse de la bande pour la transmettre à l'intégrateur.

L'installation du MSI est simple : il est inséré et il suffit de quatre vis pour le fixer. Une station rouleaux existante est fixée au cadre-support dynamique du MSI. Le système ne possède pas de pièces mobiles ce qui réduit les travaux de maintenance; seul un contrôle régulier de l'étalonnage est nécessaire.

La station rouleaux n'est pas comprise dans l'étendue de livraison de la bascule intégratrice.

 

Détails

 Débit max.

 12000 t/h (13200 STPH)

 Vitesse max. de la bande

 5,0 m/s (984 fpm)

 Granulométrie (max.)

 ≤150mm (6")

 Précision

 ±0,5% ou mieux


Avantages

  • Précision et reproductibilité excellentes

  • Design exclusif en forme de parallélogramme de la cellule de charge

  • Réponse rapide à la charge de produit  ; utilisation également possible dans le cas de vitesse élevées de la bande

  • Construction robuste

  • Homologation SABS (Afrique du Sud) et Measurement Canada, Homologation MID/OIML, GOST Metrological (Russia), Homologation CMC (China)