Bascule intégratrice Milltronics MCS

Description

La bascule intégratrice Milltronics MCS est compacte, robuste et modulaire.
Bascule intégratrice pour charges importantes pour l'utilisation avec des concasseurs mobiles et des installations de criblage d'agrégats.

Le Milltronics MCS réalise un pesage continu à coût minimal. Les cellules de charge en aluminium garantissent des valeurs de mesure fiables et stables sur le long terme.

La construction modulaire et la constitution simple du MCS permettent de garantir des temps de livraison courts.

En association avec un intégrateur commandé par un microprocesseur Milltronics BW500
ou SIWAREX FTC, le MCS fournit l'affichage du débit, de la quantité totale, de la charge de la bande et de la vitesse des matières en vrac transportées.

Le système de pesage est complété par un capteur de vitesse qui surveille la vitesse du convoyeur
à bande pour une transmission à l'entrée de l'intégrateur.
Dans des installations comportant des concasseurs mobiles, le capteur de vitesse compact et
robuste TASS peut être utilisé avec le MCS.

La station rouleaux n'est pas comprise dans l'étendue de livraison de la bascule intégratrice.

 

Détails

 Débit max.

 2400 t/h (2640 STPH)

 Vitesse max. de la bande

 3,0 m/s (600 fpm)

 Granulométrie (max.)

 <150mm (6")

 Précision

 ±0,5 ... 1%


Avantages

  • Construction robuste

  • Encombrement réduit

  • Extension d'équipement aisée

  • Economique

  • Cellules de charge en acier inoxydable

  • Poids étalons compris