Module de pesage SIWAREX FTC

Description

Le SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) est un module de pesage polyvalent et flexible pour bascules intégratrices à bande, doseurs pondéraux différentiels et débitmètres pour solides. Il peut également être utilisé pour les mesures de poids et de force. L'électronique de pesage SIWAREX FTC est intégrée dans SIMATIC et utilise de manière avantageuse toutes les propriétés des systèmes modernes d'automatisation telles que la communication intégrée, le système de diagnostic et les outils de configuration.

Le module de pesage SIWAREX FTC est la solution optimale partout où s'imposent de hautes exigences de pesage en continu. Compte tenu des excellentes propriétés de mesure, on peut mesurer des poids dans jusqu'à trois plages de mesure différentes, avec une haute précision. Des domaines d'applications typiques sont l'acquisition du chargement de la bande, l'acquisition du débit, l'acquisition du volume convoyé, le chargement du matériau; la régulation PID (doseur à bande différentiel) et la mesure de force bidirectionnelle.

Détails

Intégration dans les systèmes d'automatisation
S7-400, PCS7, S7-300

via ET200M, intégration directe dans S7-300

Interfaces de communication

SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY

Précision

3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e

Résolution interne

16 millions de divisions

Taux d'actualisation interne/externe

400/100 Hz

Homologations

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.


Avantages

  • Construction uniforme et communication cohérente grâce à l'intégration dans SIMATIC S7 et SIMATIC PCS 7

  • Utilisation dans un concept d'installation décentralisé par connexion au PROFIBUS DP/PROFINET via l'ET 200M

  • Mesure du poids ou de la force avec une haute résolution de 16 millions de divisions
    Haute précision (0,5 µV par e)

  • Taux de mesure élevé de 10 ms

  • Fonction paramétrable des entrées et sorties

  • Adaptation flexible aux différentes exigences avec SIMATIC

  • Facilité de paramétrage avec le programme SIWATOOL FTC via l'interface RS 232

  • Remplacement du module sans réétalonnage de la balance

  • Enregistrement du diagramme de pesage

  • Alimentation à sécurité intrinsèque des cellules de charge pour la zone Ex 1 (option)

  • Utilisation dans la zone Ex 2.

  • Nombreuses fonctions de diagnostic