SITRANS DA400

La nouvelle dimension de la surveillance de pompe

Description

Le SITRANS DA400 assure une surveillance en continu de l'état des pompes volumétriques alternatives. Le système de diagnostic détecte la moindre fuite des vannes de refoulement et permet ainsi de remarquer les dommages au stade le plus précoce.

Le SITRANS DA400 assure la détection continue, simultanée et indépendante des fuites sur un maximum de quatre soupapes de refoulement d'une pompe. De plus, il comporte quatre autres entrées pour capteurs pour la surveillance des membranes et du bain d'huile de la pompe.

L'état peut être communiqué au système de conduite de process par des sorties TOR ou par PROFIBUS DP / PA.

Ce système peut être commandé et paramétré facilement, au choix localement par écran LCD et clavier ou par PROFIBUS DP / PA.

 

Avantages

  • Augmentation de la disponibilité de l'installation par:
    - Planification à l'avance des réparations, par la détection en temps utile des composants défaillants
    - Réduction des temps d'arrêt (recherche d'erreur inutile)
    - Allongement des intervalles de maintenance
    - Accroissement de la fiabilité des pompes

  • Suppression des dommages indirects à coût élevé

  • Amélioration de la sécurité dans les applications critiques

  • Détection des baisses de puissance prématurées

  • Augmentation de la productivité