SITRANS CU02

Description

Le SITRANS CU02 est une unité d'évaluation utilisée avec le capteur acoustique SITRANS AS100. Elle offre une protection continue et fiable pour les flux de produits en vrac.

Le système peut être configuré sur des points de commutation pour afficher différents états d'exploitation (par exemple, débit de produit important, faible ou nul). Une sortie 4 à 20 mA isolée permet d'insérer le système dans une boucle de courant de contrôle. La surveillance de la tendance est ainsi proportionnelle au signal du capteur.

Deux relais librement programmables et indépendants permettent de commander des alarmes et des commutateurs. Une alarme peut être déclenchée au-dessus ou en dessous d'un point de commutation ou à l'intérieur d'une plage. Les valeurs sont affichées localement sur l'écran du SITRANS CU02.

Le SITRANS CU02 peut être monté à une distance maximale de 500 m (1500 ft) du capteur.

Le SITRANS CU02 reçoit des signaux d'entrée CC 0 à 10 V du capteur SITRANS AS100 et ses sorties à relais et analogiques servent d'interface avec le process.

Principaux domaines d'application : avec le SITRANS AS100, surveillance du débit de produits en vrac

 

Avantages

  • Sortie 4 à 20 mA

  • Deux relais programmables

  • Temporisation réglable indépendante pour chaque relais

  • Départ retardé réglable

  • Installation facile sur rail profilé DIN

  • Protection de programmation intégrée par mot de passe