Positionneur avec électronique de régulation déportée

Description

En plus des propriétés de la version compacte, le SIPART PS2 offre la possibilité de séparer l’électronique de régulation. Ainsi, l’électronique de régulation est montée dans une armoire tandis que le système de détection de position et l’unité pneumatique se trouvent sur la vanne.

Cela permet de placer tous les composants électroniques à haute intégration (tels que les modules de mémoire ou de microprocesseur) dans une zone protégée des rayonnements car ils sont séparés de la vanne. Il est ainsi possible d’utiliser le SIPART PS2 dans un environnement exposé à des rayonnements. De plus, cette version offre à l’utilisateur un aperçu complet et rapide des applications distantes de jusqu’à un kilomètre dans son installation.

Les blocs encastrables sont disponibles au choix sous forme de variante mA avec trois voies ou de variante PROFIBUS PA avec cinq, dix ou 15 voies.

Détails

Version :

Électronique de régulation déportée sous forme de bloc encastrable (19")

Signal de consigne :

4 à 20 mA (3 voies/bloc encastrable) ou PROFIBUS PA (5/10/15 voies/bloc encastrable)

Plage de course :

3 à 130 mm (courses plus grandes sur demande)

Plage d’angle de rotation :

30° à 100°

Température ambiante :

-30 °C à +80 °C (autres plages de températures sur demande)

Qualité d’air requise

Classe 2 selon ISO 8573-1

Consommation d’air max. à l’état réglé

< 0.036 m3n/h


Avantages

  • Permet des applications dans des environnements exposés à des rayonnements

  • Bloc encastrable avec électronique de régulation 4-20 mA avec signalisation de position intégrée.

  • Jusqu’à un km de distance possible entre l’électronique de régulation et la vanne

  • Homologations : CE