Positionneur avec détection de position déportée

Description

En plus des propriétés de la version compacte, le SIPART PS2 offre la possibilité d’une détection de position déportée.

Les systèmes suivants peuvent être utilisés pour les applications particulièrement critiques, soumises par exemple à des vibrations, une humidité ou des températures extrêmes, ainsi pour les vannes difficiles d'accès :

Le capteur de position sans contact détecte en toute sécurité et avec précision la position actuelle de la vanne sur la base de l’effet GMR (Giant Magneto Resistance) en utilisant les lignes de champ magnétique. Par rapport à d’autres méthodes, reposant sur l'intensité du champ et qui réagissent de manière plus sensible à cette intensité de même qu’aux influences thermiques, le principe GMR offre un autre avantage : la possibilité d’une plus grande distance entre le capteur et les aimants. La version compacte et le degré de protection élevé (IP68) du capteur sans contact, sans usure, permettent également des applications pour lesquelles les solutions de montage habituelles arrivent à leurs limites.

Le système de détection de position externe avec la boîte en Makrolon combiné à un SIPART PS2 est particulièrement adapté aux vannes difficiles d’accès.

Le SIPART PS2 est également le meilleur choix pour des applications qui ne sont pas typiques pour les positionneurs (par ex. avec des vérins pneumatiques). Sa structure modulaire permet également le raccordement à une détection de position externe. Le principe de fonctionnement du capteur externe est alors sans importance. Qu’il s’agisse d’un capteur avec contact, sans contact, d’un potentiomètre, d’un signal de courant ou de tension, le SIPART PS2 vous convaincra dans tous les cas. Montées à l'extérieur ou à l'intérieur des composants d'entraînement (par exemple dans le vérin pneumatique), toutes ces variantes de capteurs externes se raccordent rapidement et facilement au module de filtrage CEM.

Détails

Capteur de position sans contact

Version :

déportée / détection de position sans contact

Plage de course :

3 à 130 mm (courses plus grandes sur demande)

Plage d’angle de rotation :

30° à 100°

Température ambiante :

-40 °C à +90 °C

Système de détection de position externe

Version :

déportée / détection de position mécanique

Plage de course :

3 à 130 mm (courses plus grandes sur demande)

Plage d’angle de rotation :

30° à 100°

Température ambiante :

-40 °C à +90 °C

Module de filtrage CEM

Version :

déportée / détection de position sans contact ou mécanique (selon le fabricant)

Plage de course :

selon le fabricant du système de détection de position

Plage d’angle de rotation :

selon le fabricant du système de détection de position

Température ambiante :

selon le fabricant du système de détection de position


Avantages

Capteur sans contact

  • Degré de protection IP68 ou NEMA 4x de série

  • Résistant contre les vibrations et chocs permanents (par ex. les coups de vapeur)

  • Utilisable dans des applications présentant des influences thermiques extrêmes

  • Version compacte du capteur adaptée à un montage sur des vannes doseuses


Système de détection de position externe

  • Accès facile au positionneur pour les vannes difficiles d’accès (par exemple pour le paramétrage ou le contrôle de la régulation)

  • Utilisable dans des applications présentant des influences thermiques extrêmes

  • Montage facile du système de détection de position grâce à la compatibilité de tous les kits de fixation du positionneur


Module de filtrage CEM

  • Pour le raccordement de systèmes de détection de position ayant une résistance électrique de 0 à 10 kOhm

  • Pour le raccordement de systèmes de détection de position à un signal de détection de position de 0-10 V ou 4-20 mA dans des applications sans risque d'explosion