SITRANS TR200

La solution universelle

Description

Le SITRANS TR200 est adapté à tous les thermomètres à résistance et thermocouples courants. Il permet d'exploiter même les capteurs de résistance et les signaux millivolts. L'appareil est rapidement et facilement configuré via un modem spécial et le logiciel SIPROM T qui peut être téléchargé gratuitement. Des détails conviviaux relatifs au service rendent cet appareil unique : il est ainsi possible de lire directement la valeur de la boucle 4...20mA à l'aide d'un multimètre sans interrompre le signal de sortie. Et le technicien voit immédiatement l'état de sa mesure grâce à la LED de diagnostic rouge/verte.

 

Détails

Entrée  

Thermomètres à résistance, thermocouples, capteurs de résistance, capteurs de tension continue  

Sortie  

4...20 mA  


Avantages

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Réduction des perturbations de l'environnement

  • Signal de sortie linéaire en température, dénormalisable

  • Information de défaillance en cas de rupture de fil capteur ou de court-circuit capteur, réglable selon NAMUR NE 43

  • CEM selon NAMUR NE 21, CE

  • Versions pour atmosphère explosive pour l'Europe

  • Câbles de compensation pour les thermocouples rendus superflus

  • Isolation galvanique pour une plus grande précision et une plus grande sécurité des mesures avec thermocouples

  • Calibrage à un ou deux points

  • Caractéristique spéciale programmable - possibilité d'exploiter des capteurs non standardisés

  • Mesure de la valeur différentielle et de la valeur moyenne