SITRANS TH400

Fieldbus enabled

Description

Le SITRANS TH400 est disponible pour le raccordement au PROFIBUS PA ou au FOUNDATION Fieldbus. Il est adapté à tous les thermomètres à résistance et thermocouples courants. Il permet d'exploiter même les capteurs de résistance et les signaux millivolts. L'appareil est rapidement et facilement configuré via SIMATIC PDM (PA) ou Handheld Communicator (FF). Grâce à sa petite taille, il offre de nombreuses possibilités de montage, même directement sur la tête de raccordement de forme B avec petit couvercle.

 

Détails

Entrée  

Thermomètres à résistance, thermocouples, capteurs de résistance, capteurs de tension continue  

Sortie  

Exécutions pour : PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus  


Avantages

  • Linéarisation du signal du capteur

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Réduction des perturbations de l'environnement

  • Information de défaillance en cas de rupture de fil capteur ou de court-circuit capteur

  • CEM selon NAMUR NE 21 et DIN EN 61326

  • Exécutions pour atmosphère explosive pour l'Europe, les Etats-Unis et le Canada

  • Câbles de compensation pour les thermocouples superflues

  • Isolation galvanique pour une plus grande précision et une plus grande sécurité des mesures avec thermocouples

  • Calibrage à un ou deux points

  • Caractéristique spéciale programmable - possibilité d'exploiter des capteurs non standardisés

  • Mesure de la valeur différentielle et de la valeur moyenne

  • Raccordement de deux capteurs pour une mesure redondante

  • Vastes fonctions de diagnostic

  • Mode de simulation

  • Electronique robuste et entièrement moulée