SITRANS TH300

Le transmetteur universel avec protocole HART

Description

Le SITRANS TH300 avec protocole HART est adapté à tous les thermomètres à résistance et thermocouples courants. Il permet d'exploiter même les capteurs de résistance et les signaux millivolts. L'appareil est rapidement et facilement configuré via SIMATIC PDM ou Handheld Communicator. Des détails conviviaux relatifs au service rendent cet appareil unique : il est ainsi possible de lire directement la valeur de la boucle de courant 4...20mA à l'aide d'un multimètre sans interrompre le signal de sortie. Et le technicien voit immédiatement l'état de sa mesure grâce à la LED de diagnostic rouge/verte.

 

Détails

Entrée  

Thermomètres à résistance, thermocouples, capteurs de résistance, capteurs de tension continue  

Sortie  

4...20 mA, HART  


Avantages

  • Signal de sortie linéaire en température, dénormalisable, protocole HART

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Réduction des perturbations de l'environnement

  • Information de défaillance en cas de rupture de fil capteur ou de court-circuit capteur, réglable selon NAMUR NE 43

  • CEM selon NAMUR NE 21, CE

  • Exécutions pour atmosphère explosive pour l'Europe, les Etats-Unis et le Canada

  • Câbles de compensation pour les thermocouples superflues

  • Isolation galvanique pour une plus grande précision et une plus grande sécurité des mesures avec thermocouples

  • Calibrage à un ou deux points

  • Caractéristique spéciale programmable - possibilité d'exploiter des capteurs non standardisés

  • Mesure de la valeur différentielle et de la valeur moyenne

  • Nombreuses possibilités de diagnostic, entre autres : index glissants, compteurs d'heures de fonctionnement

  • Mode de simulation

  • Electronique robuste et entièrement moulée