SITRANS TH100

Le transmetteur économique pour des mesures Pt100

Description

Le SITRANS TH100 est idéal pour de mesures PT100. Radicalement optimisé au niveau du coût, en renonçant par exemple à la séparation galvanique, il permet un fonctionnement économique de l'installation avec des valeurs de mesure fiables. Idéal comme remplacement d'un transmetteur PT100 analogique. L'appareil se configure rapidement et facilement via un modem spécial et le logiciel SIPROM T. Celui-ci peut être téléchargé gratuitement.

 

 

Détails

Entrée  

Thermomètre à résistance PT100  

Sortie  

4...20 mA  


Avantages

  • Signal de sortie linéaire en température, dénormalisable

  • Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante

  • Réduction des perturbations de l'environnement

  • Information de défaut en cas de rupture de fil capteur ou de court-circuit capteur, réglable selon NAMUR NE 43

  • Exécutions pour atmosphère explosive pour l'Europe, les Etats-Unis et le Canada

  • Petite taille, idéal pour équiper des thermomètres PT100 installés avec le signal normalisé 4...20mA.

  • Electronique robuste et entièrement moulée