Inserts de mesure SITRANS TS

Description

Cet insert de mesure sert de pièce de rechange pour le SITRANS TS500 ou de composant pour la réalisation de points de mesure de température complets. Soit en version européenne avec socle céramique pour le montage d’un transmetteur ou avec transmetteur pré-monté, soit en version USA dans un tube d’extension à ressort. L’insert de mesure SITRANS TS permet au client de réaliser des solutions personnalisées et d’assurer la pérennité du savoir-faire sur place.

 

 

 

Détails

 Sortie

Signal direct du capteur
4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Température max. de service

Pt 100 Basic : –30...+400 °C
Pt 100 Extend : –196...+600 °C
Thermocouple –196...+1100 °C
(selon le type)

 Indice de protection

IP54-68, en fonction de la tête de raccordement choisie


Benefits

  • Construction robuste basée sur des câbles à isolation minérale

  • Choix de différents capteurs, résistances thermométriques et thermocouples

  • Exécution avec augmentation de la tenue aux vibrations disponible