Capteur SITRANS TS500

Description

Ce capteur de température industriel convient pour une large plage de mesures, de l’application la plus simple aux solutions pour environnements sévères. Le système est équipé d’un doigt de gant tubulaire ou plein, d'un câble d'extension, d'une tête de raccordement et, en option, d'un transmetteur de mesure ou d'un afficheur, si bien que les clients profitent de composants standards dans leurs applications individuelles. Des variantes à sécurité intrinsèque et antidéflagrantes sont disponibles.

 

 

Détails

Sortie

Signal direct du capteur
4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Température max. de service*

-point de mesure

-tête de raccordement

 

Pt 100 Basic : –30...+400 °C
Pt 100 Extend : –196...+600 °C
Thermocouple –196...+1100 °C
(selon le type)

-40…+100°C (+85°C avec transmetteur)

Indice de protection

IP54-68, en fonction de la tête de raccordement et du presse-étoupe choisis

* Les matériaux et les conditions du processus peuvent restreindre la plage de température

 

Avantages

  • Possibilité de remplacement en service

  • Vaste plage d’application grâce au concept modulaire

  • Protection contre l’explosion ATEX et IEC EX, sécurité intrinsèque, antidéflagrant et anti-étincelles

  • Afficheur local intégré en option