Capteur SITRANS TS300

Pour agro-alimentaire, pharmaceutique et biotechnologie, construction modulaire

Description

Nos capteurs de température pour applications hygiéniques proposent un spectre étendu de raccords process pour la mesure de température classique. Avec le capteur de température clamp-on, Siemens sort des sentiers battus. Comparable aux capteurs intrusifs en termes de précision et de temps de réponse, le capteur présente des avantages évidents dans le cas des tubes de faible diamètre : pas de soudage et de validation des soudures, aucune perturbation du process, nettoyage par raclage possible, démontage aisé aux fins de réétalonnage.

 

 

Détails

Sortie

Signal direct du capteur
4...20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)

Température max. de service

- Dans les conduites:

- Clamp-on:

 –30…+300 °C
–20…+160 °C

Indice de protection

IP65 (IP54 pour certains types de tête)


Avantages

  • Design conforme aux recommandations EHEDG

  • Possibilité de remplacer les inserts de mesure

  • Tous les signaux de sortie usuels

  • Particularités du clamp-on :
    - aucune perturbation du processus
    - Réductions des coûts de montage, de validation et de réétalonnage