Capteur SITRANS TS200

Description

 

La gamme de capteurs de température est livrée avec un raccord fixe (M12, Lemo, etc.) monté à demeure. La construction faisant appel à une isolation minérale permet de couvrir une large plage d’applications.

Le montage avec raccord à vis ou à souder est simple et flexible. L’adaptateur optionnel permet d’effectuer facilement des mesures de surface.

La version à sécurité intrinsèque dispose d’un agrément pour zone 0 sans doigt de gant supplémentaire. Dans de telles applications, la grande rapidité de réaction du capteur représente un net avantage.

 

Détails

Sortie

Signal direct du capteur

Température max. de service  
-point de mesure   
-côté câble

 Pt 100 Basic : –30...+400 °C
Pt 100 Extend : –196...+600 °C
Thermocouple –196...+1100 °C
(selon le type)

-40°…+80°C

Indice de protection

IP54


Avantages

  • Utilisation universelle dans des applications diverses

  • Grande variété grâce au concept modulaire

  • Homologations ATEX et CEI EX, possibilité d’utilisation en zone 0