Capteur SITRANS TS100

Description

La gamme de capteurs de température est livrée avec un câble monté à demeure. La version avec isolation minérale couvre une large plage d’applications. Le montage avec raccord à vis ou à souder est simple et flexible. L’adaptateur optionnel permet d’effectuer facilement des mesures de surface. La version à sécurité intrinsèque dispose d’un agrément pour zone 0 sans doigt de gant supplémentaire. Dans de telles applications, la grande rapidité de réaction du capteur représente un net avantage.

 

Détails

Sortie

Signal direct du capteur

Température max. de service

-point de mesure      
-côté câble

Pt 100 Basic : –30...+400 °C  
Thermocouple –196...+1100 °C
(selon le type)

-40°…+80°C

Indice de protection

IP54


Avantages

  • Montage simple avec raccord à vis ou à souder

  • Utilisation universelle dans des applications diverses

  • Grande variété grâce au concept modulaire

  • Homologations ATEX et CEI EX, possibilité d’utilisation en zone 0