SITRANS P300

Description

Le SITRANS P 300 offre la précision de mesure et la robustesse bien connues du SITRANS P DSIII.

Grâce à son boîtier en acier inoxydable avec données signalétiques gravées au laser et de nombreux raccordements process hygiéniques, il convient idéalement à l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire ainsi que dans l’industrie pharmaceutique.

Avec une incertitude de mesure maximale de 0,075 % et une philosophie d’utilisation éprouvée, il s’intègre parfaitement dans la gamme SITRANS P.

 

Détails

Incertitude de mesure  

≤ 0,075%

Dérive à long terme  

≤ 0,25% / 60 mois

Etendue de mesure  

0 - 10 mbar à 0 - 400 bar  


Avantages

  • Idéalement adapté à l'industrie alimentaire et pharmaceutique grâce à ses certificats d'hygiène (EHEDG, 3A) et certificats de matériel et d'étalonnage

  • Particulièrement adapté aux degrés de protection IP68 et IP69K, à un nettoyage CIP/SIP ainsi qu'à des produits de mesure très visqueux

  • Cellules de mesure pour la pression relative et absolue

  • Cellule de mesure à membrane affleurante

  • Nombreuses fonctions de simulation et de diagnostic

  • Les réglages peuvent être effectués sur place via un écran à cristaux liquides, par protocole HART ou via PROFIBUS PA, Profil 3.0.