SITRANS P280

Transmetteur de pression WirelessHART

Description

Le SITRANS P280 est un transmetteur de pression sans fil WirelessHART qui transmet par radio toutes les valeurs de processus mesurées ainsi que les informations de diagnostic, les paramètres et les fonctions. L'appareil fonctionne avec une batterie intégrée et est conçu pour une consommation d'énergie extrêmement faible. Grâce à sa conception compacte et résistante, il est particulièrement adapté au montage sur des réservoirs et des conduites d'unités de process éloignées ainsi que sur des dispositifs mobiles ou rotatifs, ce qui permet de l'utiliser pour la surveillance de processus ou pour la gestion des actifs.

 

Détails

Incertitude de mesure  

± 0,25 % de la valeur finale de l'étendue de mesure,  
max. 0,25 % de l’étendue de mesure      

Dérive à long terme  

≤ 0,25 % / 12 mois  

Étendue de mesure  

0 - 1,6 bar (0 - 23 psi) ... 0 - 320 bar (0 - 4641 psi)  


Avantages

  • Diverses plages de pression disponibles  (1,6, 10, 50, 200, 320 bar; 23, 145, 725, 2900,
    4641 psi).

  • Affichage LCD avec éléments d'affichage et symboles fonctionnels, en allemand et en anglais

  • Boutons-poussoirs pratiques : trois boutons-poussoirs pour une efficacité maximale lors des configurations d'installation, de diagnostic, de communication et de sécurité sans appareils ou outils additionnels

  • Rétroéclairage à maintenance aisée

  • Mode veille pour gestion efficace de la batterie

  • Affichage du niveau de la batterie sur l'affichage LCD et dans l'aperçu du réseau

  • Précision de mesure élevée pour un travail productif

  • Écran orientable à 90 et 180 degrés

  • Configuration possible avec les instruments standard supportant EDD – par ex. avec SIMATIC PDM

  • Bornes pour modems HART, en particulier pour la première mise en service