SITRANS P200/P210/P220

Description

Les SITRANS P200, P210 et P220 sont des transmetteurs compacts à une plage pour la mesure de la pression relative et absolue.

Dans cette série, nous utilisons deux types de capteurs de pression : deux capteurs en acier inoxydable et un capteur avec membrane céramique, afin de faciliter la mesure de la pression du processus, de la pression absolue et de la pression hydrostatique. La pression détectée par ces capteurs est convertie en signal 4–20 mA ou en signal 0–10 V au choix.

 

Détails

 Écart de courbe caractéristique

 ≤ 0,25 %

 Stabilité à long terme

 ≤ 0,25% / 12 mois

 Plage de mesure

 SITRANS P200 : 1 bar à 60 bar relatif  
                             0,6 bar à 16 bar absolu

 

 SITRANS P210 : 100 mbar à 600 mbar relatif

 

 SITRANS P220 : 2,5 bar à 1000 bar relatif


Avantages

  • Précision de mesure élevée

  • Boîtier robuste en acier inoxydable

  • Grande résistance à la surcharge

  • Pour produits à mesurer agressifs et non agressifs

  • Pour mesurer la pression de liquides, gaz et vapeurs

  • Structure compacte