SITRANS P Compact

Description

Le SITRANS P Compact est un transmetteur analogique pour la mesure de la pression absolue et relative, spécialement développé pour les exigences spécifiques de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et biotechnique.

 

 

 

 

Détails

Incertitude de mesure  

≤ 0,2 %  

Dérive à long terme  

≤ 0,1 % / 12 mois  

Etendue de mesure  

0 - 160 mbar à 0 - 40 bar  


Avantages

  • Construction conforme aux prescriptions d'hygiène selon les recommandations EHEDG, FDA et GMP

  • Raccordement et boîtier en acier inoxydable

  • Protection Ex II2G EEx ib T6 selon ATEX