SITRANS P410

Description

Le SITRANS P410 est un transmetteur de pression avec fonctions de diagnostic HART intégrées et une communication par bus de terrain PROFIBUS PA ou FOUNDATION. Il complète le SITRANS P DS III comme variante « haute performance », avec une précision de mesure augmentée, de 0,04 %. Les variantes de réalisation pour les mesures de pression relative ou les mesures de pression différentielle sont disponibles, ainsi que les certificats existants pour SITRANS P DS III (par ex. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA).

Détails

Incertitude de mesure

≤ 0.04%

Stabilité à long terme

≤ 0.125 % / 60 mois

Etendue de mesure

0-2,5 mbar à 0-160 bar


Avantages

  • Nombreuses fonctions de diagnostic et de simulation

  • Convient à la mise en œuvre dans des boucles de mesure SIL 2 selon IEC 61508 / IEC 61511

  • Nombreux certificats et homologations, par ex. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA

  • Possibilité de définir via une fonction de simulation les valeurs souhaitées pour une boucle de mesure

  • Multiples possibilités de communication par bus : HART, PROFIBUS PA ou FF