SITRANS P310

Description

Le SITRANS P310 est un transmetteur de pression avec fonctions de diagnostic HART intégrées offrant un confort d’utilisation étendu. Il complète le SITRANS P DS III comme appareil de base pour les tâches de mesure ayant de faibles exigences de précision, en comparaison avec le SITRANS P DS III. Les variantes de réalisation pour les mesures de pression relative ou les mesures de pression différentielle sont disponibles. Les certificats tels que ATEX, NEPSI, FM, CSA ou SIL permettent de garantir la mise en œuvre dans des zones à atmosphère explosible ou dans des processus à exigences de sécurité élevées.

Détails

Incertitude de mesure

≤ 0.075%

Stabilité à long terme

≤ 0.25 % / 60 mois

Etendue de mesure

0 - 1 mbar à 0 - 700 bar


Avantages

  • Fonctions de diagnostic et de simulation

  • Convient à la mise en œuvre dans des boucles de mesure SIL 2 selon IEC 61508 / IEC 61511

  • Nombreux certificats et homologations, par ex. ATEX Ex i, Ex d, Ex nA/ic, FM, CSA.

  • Communication par bus : HART