SITRANS LH300

Description

Le transmetteur de pression SITRANS LH300 est une sonde de puits pour la mesure hydrostatique du niveau de remplissage. Il est équipé en option de capuchons
de protection en PPE, en acier inoxydable ou en ETFE. Le transmetteur convertit la pression mesurée en un signal standard compris entre 4 et 20 mA. Grâce à
son boîtier en acier inoxydable (Ø 30 mm) selon IP 68 et à un capteur piézorésistif avec membrane de séparation en céramique à 99,6 %, il peut être
utilisé de manière flexible, notamment dans les installations d'eau potable. Le câble de raccordement d'une section de 8 mm contient également la conduite
de purge vers l'atmosphère. Le transmetteur de pression mesure des niveaux de liquides dans les bassins, réservoirs, canalisations, barrages ou
retenues d'eau. Les versions du transmetteur de pression SITRANS LH300 couvrent différentes plages de mesure et sont disponibles avec ou sans protection
anti-explosion.

Détail

Écart de courbe caractéristique

0.15%

Stabilité à long terme

0,15 %/12 mois

Plage de mesure

0 – 1 mH2O à 0 – 4 mH2O


Utilisation

  • Compact design

  • Montage facile

  • Faible écart de mesure (typique : 0,15 %)

  • Indice de protection IP 68

  • Longueur de câble : standard 5, 10, 20, 30 ou 50 m, longueurs spéciales jusqu'à 1000 m possibles

  • Variante antidéflagrante selon ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga et CEI Ex Ex ia IIC T4 Ga


Juego de medición estándar

Transmisor
Pinza de retención para cable
Caja de conexión de cable