SITRANS LH100

Description

Le transmetteur de pression SITRANS LH100 convertit la pression hydrostatique proportionnelle au niveau de remplissage en un signal standard de 4 à 20 mA. Le transducteur de mesure possède un boîtier en inox (Ø 23,4 mm) IP68 et un capteur piezorésistif avec membrane en céramique. Le câble de raccordement d'une section de 6 mm contient également la conduite de purge vers l'atmosphère.

Détail

Ecart de courbe caractéristique

0,3%

Stabilité à long terme

0,25%/12 mois

Plage de mesure

0 – 4 mH2O (0 – 13,2 ftH2O) à 0 - 20m H2O (0 – 66 ftH2O)


Utilisation

  • Compact design

  • Matériau anti-corrosion

  • Boîtier : inox 316L

  • Câble : gaînage PE

  • Longueur de câble : standard 10, 20, ou 30 m, longeurs spéciales jusqu'à 50 m possibles

  • Variante antidéflagrante selon ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga et CEI Ex Ex ia IIC T4 Ga


Set de mesure standard:

Transmetteur
Suspension de câble
Boîte de raccordement de câble