SITRANS LUT400

Description

Les contrôleurs de niveau, ou volume à ultrasons haute précision SITRANS LUT400 permettent la mesure en continu de liquides, de boues et de solides ainsi que le contrôle de débit en canal ouvert. Ils s'adaptent à des plages de mesure étendue.

 

 

La série SITRANS LUT400 comprend trois modèles, utilisables en fonction de l'application, des fonctionnalités et des performances requises :

  • SITRANS LUT420 pour le contrôle de niveau : mesure de niveau ou de volume de liquides, boues liquides et solides, ainsi que fonctions de contrôle de pompage basiques et enregistrement de données

  • SITRANS LUT430 pour le contrôle de niveau, de volume, de pompage et de débit : intègre les fonctions du LUT420 ainsi que des fonctions avancées de contrôle de pompes et alarmes ; mesure de débit en canal ouvert et enregistrement de données de base (débit)

  • SITRANS LUT440 pour la mesure de débit en canal ouvert haute précision : Modèle haute précision doté de toutes les fonctionnalités. Inclut toutes les fonctions du LUT430 ainsi qu'une précision de mesure incomparable (± 1 mm, tolérance 3 m), fonctions avancées de contrôle de pompes et enregistrement de donnée amélioré (débit)

 

Principales applications : postes de relèvement, réservoirs, canaux/déversoirs, stockage de produits chimiques ou de liquides, trémies, concasseurs, solides secs

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

 Plage de mesure

0,3 … 60 m (1 … 196 ft), en fonction du transducteur

 Transducteurs compatibles

Tous les transducteurs séries EchoMax et ST-H

 

 Précision

-Fonctionnement standard: ± 1 mm (0.04 inch) plus 0,17 % de la distance mesurée

- Mesure de débit en canal ouvert haute précision: ± 1 mm (0.04 inch), tolérance 3 m (9.84 ft)


Avantages

  • Petit boîtier 1/2 DIN [144 H x 144 P x 146 L mm (5.7 x 5.7 x 5.75 inch)] avec support universel pour montage mural wall, tuyau ou rail DIN. Montage sur panneau optionnel  

  • Interface utilisateur facile à utiliser, disposant de quatre touches pour la programmation, accès aux paramètres par menu et Assistants de mise en service pour les principales applications

  • Mesure de niveua, volume, et débit en canal ouvert  

  • Trois relais associés à des fonctions de pompage, alarme et contrôles relais  

  • Communication HART  

  • Fichiers EDD pour SIMATIC PDM, AMS Device Manager, et Field Communicator 375/475, et DTMs pour FDT  

  • Navigateur internet, permettant la configuration en mode local via une interface web  

  • Deux entrées TOR pour sécurité antidébordement et asservissement des pompes  

  • Visualisation possible des profils écho et graphiques de tendance  

  • Récepteur numérique breveté garantit plus d'efficacité en présence de bruit électrique important (à proximité de variateurs de vitesse)  

  • Horloge temps réel avec réglage heure d'été, supporte un enregistreur de données intégré et des algorithmes conçus pour limiter les coûts de pompage en évitant le fonctionnement durant les heures pleines  

  • Borniers de connexion amovibles, facilitent le câblage