SITRANS LU10

Description

Le SITRANS LU10 est un système ultrasonique pour la mesure de niveau de liquides et de produits en vrac dans de grandes plages de mesure. Il permet de surveiller 10 points de mesure avec un appareil.

Il convient aux applications les plus variées et mesure les liquides, les produits en vrac ou les mélanges des deux dans des récipients de différentes forme, taille et configuration, dans une plage allant jusqu'à 60 m (200 ft).

Grâce à la technologie à ultrasons, le SITRANS LU10 mesure le niveau, l'espace vide, la distance, le volume et la valeur moyenne / différentielle. Les capteurs peuvent être montés à une distance allant jusqu'à 365 m (1200 ft) du transducteur. Le logiciel breveté Sonic Intelligence® de traitement des échos garantit une fiabilité extrême. Les valeurs mesurées sont affichées dans l'unité linéaire de votre choix sur un écran LCD.

Le SITRANS LU10 peut être relié par des coupleurs Siemens SmartLinx® à un PLS ou un API. Cela permet une communication dans les deux sens et un accès à tous les paramètres.  Les modules pour bus industriels populaires tels que PROFIBUS DP et DeviceNet peuvent être installés en usine ou ajoutés ultérieurement pour répondre aux besoins changeant. Comme une passerelle externe n'est pas nécessaire, les coûts de câblage sont réduits.

Principaux domaines d'application : stockage de produits chimiques, liquides et produits en vrac (sucre, farine, grains, céréales), granulés de plastique, parc de stockage d'hydrocarbures.

L'appareil de programmation portatif est un accessoire et doit être commandé séparément.

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Avantages

  • Mesure de niveau à dix voies dans de grandes plages de mesure

  • Conversion niveau-volume automatique pour récipients standards ou spécifiques au client.

  • Compatible avec Dolphin Plus et SmartLinx®

  • Écran LCD rétro-éclairé avec affichage des valeurs mesurées en unités de mesure standard.

  • Montage facile et programmation simple par clavier infrarouge amovible (en option)