SITRANS LU02

Description

Le SITRANS LU02 est un système ultrasonique à deux voies pour la mesure de niveau de liquides et de produits en vrac dans un ou deux réservoirs jusqu'à 60 m (200 ft).

Le SITRANS LU02 mesure les liquides, produits en vrac ou mélanges des deux dans un ou deux récipients de différentes forme, taille et configuration et dans des plages de max. 60 m (200 ft).

Grâce à la technologie à ultrasons, il mesure le niveau, l'espace vide, la distance, le volume et la valeur moyenne / différentielle. Le logiciel breveté Sonic Intelligence® de traitement des échos garantit une fiabilité extrême. Les capteurs peuvent être montés à une distance allant jusqu'à 365 m (1200 ft) du transducteur.

Les valeurs mesurées sont affichées dans l'unité de votre choix sur un écran LCD rétro-éclairé.

L'interface de communication intégrée se configure automatiquement pour RS-232, RS-485 ou une boucle de courant bipolaire. L'appareil peut être relié à un PLS ou un API par des coupleurs Siemens SmartLinx®. Cela permet une communication dans les deux sens et un accès à tous les paramètres.  Les modules pour bus industriels populaires tels que PROFIBUS DP et DeviceNet peuvent être installés en usine ou ajoutés ultérieurement pour répondre aux besoins changeant. Comme une passerelle externe n'est pas nécessaire, les coûts de câblage sont réduits.

Principaux domaines d'application : stockage de produits chimiques, liquides et produits en vrac (gravier, farine, grains, céréales), granulés de plastique, sole mobile.

L'appareil de programmation portatif est un accessoire et doit être commandé séparément.

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

 

Avantages

  • Mesure de niveau à deux voies dans de grandes plages de mesure

  • Montage facile et programmation simple par clavier infrarouge amovible (en option)

  • Compatible avec les capteurs Echomax®

  • Écran LCD rétro-éclairé avec affichage des valeurs mesurées en unités de mesure standard.

  • Conversion niveau-volume automatique pour récipients standards ou spécifiques au client.

  • Compatible avec Dolphin Plus et SmartLinx

  • Alarme max/min.