SITRANS LU01

Description

Le SITRANS LU01 est un système ultrasonique pour la mesure de niveau de liquides et de produits en vrac dans des réservoirs individuels jusqu'à 60 m (200 ft).

Le système de mesure est composé d'une unité d'analyse SITRANS LU01 et d'un capteur à ultrasons pouvant être monté jusqu'à 365 m (1200 ft) de distance. Le SITRANS LU01 fournit des valeurs de distance, de niveau ou de volume. Sa fiabilité repose sur le logiciel Sonic Intelligence® de traitement des échos.

Les valeurs mesurées sont affichées dans l'unité de votre choix sur un écran LCD rétro-éclairé.

L'interface de communication intégrée se configure automatiquement pour RS-232, RS-485 ou une boucle de courant bipolaire. Le SITRANS LU01 peut être relié par des coupleurs Siemens SmartLinx® à un PLS ou un API. Cela permet une communication dans les deux sens et un accès à tous les paramètres.  Les modules pour bus industriels populaires tels que PROFIBUS DP et DeviceNet peuvent être installés en usine ou ajoutés ultérieurement pour répondre aux besoins changeant. Comme une passerelle externe n'est pas nécessaire, les coûts de câblage sont réduits.

Principaux domaines d'application : stockage de produits chimiques, liquides et produits en vrac (gravier, farine, grains, céréales), granulés de plastique

L'appareil de programmation portatif est un accessoire et doit être commandé séparément.

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Avantages

  • Mesure de niveau à une voie dans de grandes plages de mesure

  • Installation et programmation simples par clavier infrarouge amovible (en option)

  • Compatible avec les capteurs Echomax®

  • Écran LCD rétro-éclairé avec affichage des valeurs mesurées en unités de mesure standard.

  • Conversion niveau-volume automatique pour récipients standards ou spécifiques au client.

  • Compatible avec Dolphin Plus et SmartLinx

  • Alarme max/min.