SITRANS LU AO

Description

Le module de sortie analogique SITRANS LU AO fournit des sorties analogiques distantes pour les points de mesure de l'appareil d'analyse SITRANS LU10.

La programmation du SITRANS LU AO s'effectue sur l'appareil d'analyse SITRANS LU10. Seuls le choix de la configuration et le test de sortie sont définis directement sur le module.

Le module SITRANS LU AO peut mettre jusqu'à 10 sorties analogiques à disposition. Celles-ci ont un potentiel de référence négatif commun isolé galvaniquement de la terre.

 

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Avantages

  • Distance entre les sorties analogiques et le SITRANS LU10 de jusqu'à 1500 m (5000 ft)

  • Les sorties analogiques se rapportent chacune à un capteur et/ou forment la moyenne de 2 capteurs ou plus