MultiRanger 100/200

Description

Le MultiRanger est un transmetteur de niveau ultrasonique universel à une ou plusieurs voies pour des plages de mesure courtes à moyennes. Il sert d'appareil standard pour les applications à ultrasons dans de nombreux secteurs industriels.

Le MultiRanger peut être utilisé pour différents matériaux, par exemple le fioul domestique, les déchets, les acides, les copeaux de bois ou encore en cas de cône d'éboulement élevé. Le MultiRanger offre une mesure à deux voies et une communication numérique par Modbus® RTU intégré via RS-485. Il est de plus compatible avec SIMATIC PDM, ce qui permet la configuration et le réglage par PC. Le logiciel Sonic Intelligence® d'évaluation des échos garantit des valeurs de mesure fiables.

Le MultiRanger 100 offre des fonctions économiques d'alarme de niveau, ainsi que de marche / arrêt et de commande de pompe en alternance. Le MultiRanger 200 surveille le débit en canal ouvert et se distingue par des fonctions étendues d'alarme à relais, de commande de pompe et de calcul de volume.

Ce système est compatible avec les capteurs Echomax® résistants aux produits chimiques qui peuvent être utilisés dans les environnements difficiles à des températures allant jusqu'à +145 °C (+293 °F).

 

Principaux domaines d'application : puits de pompe, voies de mesure / barrages, commandes de dégrilleur, trémies de chargement, stockage de produits chimiques ou liquides, surveillance des vagues, stockage de produits en vrac secs

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

 Étendue de mesure

 3 ... 15 m (1 ... 50 ft)

 Capteurs compatibles

 XRS-5, ST-H, XPS-10, XPS-15,
 XCT-8, XCT-12

 Sortie


-1 à relais (seulement MultiRanger 100) 3 à relais 6 à relais deux 4 ... 20 mA (isolé)


Avantages

  • Entrée TOR pour la fonction sécurité antidébordement d'un appareil de mesure de niveau limite

  • Communication par Modbus RTU intégré via RS-485

  • Compatibilité avec le système de SmartLinx pour le PROFIBUS DP et DeviceNet et avec SIMATIC PDM

  • Surveillance de niveau à une ou deux voies

  • Suppression automatique des échos parasites pour éliminer les échos parasites des pièces internes fixes

  • Émetteur-récepteur avec amplificateur différentiel pour supprimer les parasites de mode commun et pour un meilleur rapport signal/bruit

  • MultiRanger 100 : Mesure de niveau, commande de pompe simple et fonctions d'alarme de niveau

  • MultiRanger 200 : Mesure de niveau, mesure de volume, mesure de débit en canaux ouvert, mesure différentielle, fonctions de commande de pompe et d'alarme étendues

  • Version boîtier de terrain et montage en tableau