HydroRanger 200 HMI

Description

Le transmetteur à ultrasons HydroRanger 200 HMI est doté de fonctions de contrôle de niveau, de mesure différentielle et de mesure de débit en canal ouvert. Il contrôle jusqu'à six pompes.

Solution de contrôle économique nécessitant très peu de maintenance, HydroRanger 200 HMI garantit l'efficacité et la productivité nécessaires aux services de l'eau, stations d'épuration municipales ou installations de traitement industriel. L'instrument se décline en plusieurs modèles, permettant de contrôler un point de mesure. Une version spéciale disponible en option peut contrôler deux points (6 relais). Il dispose en outre de communication numérique Modbus RTU via RS 485.

Le contrôleur HydroRanger 200 HMI standard équipé de 6 relais calcule le débit en canal ouvert et intègre des fonctions perfectionnées d'alarme et de contrôle des pompes, ainsi que la mesure de volume. Compatible avec SIMATIC PDM, il permet le paramétrage et la mise en service via un PC. Doté des techniques de traitement de l'écho Sonic Intelligence, l'instrument garantit un maximum de fiabilité.

HydroRanger 200 HMI met en oeuvre le meilleur de la technologie ultrasonique pour la mesure en continu de l'eau et des eaux usées. La plage de mesure atteint 15 m (50 ft). La résolution réalisable atteint 0,1 %, et la précision 0,25 % de la plage. Contrairement aux systèmes de mesure intrusifs, HydroRanger 200 HMI est insensible aux particules solides en suspension, aux produits corrosifs, aux graisses ou aux boues, réduisant les temps d'arrêt.

Principales Applications : postes de relèvement, canaux/ déversoirs, dégrilleurs

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

Plage de mesure

0,3 ... 15 m (1 ... 50 ft)

Transducteurs compatibles

ST-H et série EchoMax XPS-10, XPS-15/15F, et XRS-5

Relais

6 relais: 5 A sous 250 V CA, charge ohmique

Sortie analogique

0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA


Avantages

  • Interface utilisateur facile à utiliser, disposant de quatre touches pour la programmation, accès aux paramètres par menu et Assistants de mise en service pour les principales applications

  • Indications en anglais, allemand, français, espagnol, chinois, italien, portugais et russe sur l'interface HMI

  • Des borniers amovibles facilitent les raccordements

  • Contrôle les stations de pompage, les déversoirs et les canaux

  • Communication numérique Modbus RTU RS 485 intégrée

  • Compatible avec le système SmartLinx et le logiciel de configuration SIMATIC PDM

  • Surveillance d'un ou deux points de mesure

  • 6 relais

  • Suppression automatique des échos parasites provoqués par les obstacles

  • Diminution des dépôts et des traces de marnage

  • Transmetteur à amplificateur différentiel : réduction des bruits ambiants et meilleur rapport signal/bruit

  • Versions pour montage mural ou panneau